Mobilité sur 24 servo-axes

auratronic mise sur des chaînes d'énergie E2 hautement dynamiques dans une installation CNC pour profilés en aluminium

Fiche signalétique

  • Ce qui a été nécessaire : Chaînes d'énergie E2, chaîne d'énergie E4, e-tubes
  • Exigences : Des chaînes d'énergie robustes et compactes étaient nécessaires pour alimenter les poutres de tension. Pour l'ensemble du portique, il fallait trouver une solution de guidage fiable pour un poids de câble élevé sur une longueur de 18 mètres. Et pour l'alimentation de la tête de fraisage, il fallait utiliser une conduite flexible pour les mouvements 3D.
  • Branche : machines-outils
  • Succès pour le client : Des chaînes d'énergie E2 compactes, une chaîne d'énergie E4 particulièrement robuste et fiable ainsi qu'un e-tube sur la tête de fraisage constituent une solution sûre et fiable pour l'installation CNC hautement performante. Du point de vue de l'utilisateur, la machine constitue un véritable jalon.
Système e-chain sur une longue installation linéaire pour le guidage des câbles et de l’énergie.

Problème

Solution

Les e-chains guident des câbles en plusieurs arcs au-dessus d’une machine.
Chaînes porte-câbles et accessoires dans une installation auratronic à l’usine.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique