Un système de retrait intelligent évite les pannes des robots industriels

Équipement de machines-outils : Câbles étroits avec module de retrait triflex

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Chaîne d'énergie triflex R; Module universel triflex RS
  • Exigences : Il fallait trouver une solution permettant d'éviter l'enroulement ou l'accrochage du long tuyau ondulé d'un robot industriel.
  • Secteur : Robotique ; machines-outils
  • Succès pour le client : Un module de rétraction triflex RS libère exactement la longueur de câble nécessaire. Ainsi, la conduite est toujours bien ajustée, sans restreindre le mouvement du robot.
Un robot industriel charge une machine CNC dans un atelier.

Problème

Solution

Robot Atemix avec triflex RS pour machines-outils, à côté d’une fraiseuse.
Robot industriel avec bras jaune et faisceau de tuyaux dans une usine de production.
Faisceau de tuyaux igus triflex avec détail détouré d’un tube TRiflex.
  • Spécialement conçue pour les robots multiaxes
  • Grande absorption de la force de traction et grande flexibilité
Plus d'informations ici
  • Un module, peu encombrant et rapidement monté
  • Les barres élastiques intégrées empêchent la formation de boucles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique