Changer de langue :

Un superbe projet a de nouveau été mis sur les rails à l'Institut des machines-outils et des sciences de gestion (iwb) de l'Université technique de Munich avec 5 étudiants du groupe thématique Machines-outils. Jan Rasch, Cedric Rohr, Thomas Odenthal, Markus Hölle et Christian Junghans ont pu réaliser leur projet de développement et de construction d'une machine-outil grâce au sponsoring de quelques entreprises, notamment YES, le Young Engineers Support d'igus. Actuellement, ils ont réalisé un modèle à l'échelle 1:1 en bois. Leur prochaine étape consistera à transférer tous les composants du modèle sur une structure en acier. Le modèle peut être déplacé et commandé à l'aide d'un écran tactile, et le logiciel que vous avez créé est développé et optimisé en permanence.
Les objectifs du projet étudiant "Werkzeugmaschine hoch innovativ"(wzmi) sont le développement, la construction et le montage d'une machine-outil. Celle-ci sera exposée en tant que démonstrateur lors de salons et de manifestations. Les projets de recherche du groupe thématique Machines-outils et de ses partenaires doivent être présentés au public sur la machine.
Le concept de la machine-outil comporte des particularités qui reflètent les thèmes de recherche actuels dans le domaine de la technique de production. Par exemple, la broche de fraisage doit également permettre de réaliser le soudage par friction, avec changement d'outil automatisé. L'ensemble de l'usinage par enlèvement de copeaux est réalisé à sec. En outre, la commande doit être réalisée avec un système de bus ouvert en raison de l'utilisation d'entraînements linéaires de différents fabricants. L'adaptabilité est une autre exigence centrale.
L'équipe de cinq personnes, composée d'étudiants en génie mécanique et en électrotechnique, s'est fixé pour objectif de concevoir systématiquement la mise en œuvre de ce nouveau concept de machine. Les méthodes de simulation FEM et multi-corps, ainsi que la vérification par des essais, ont notamment fait partie du processus de développement. Le projet en est maintenant à sa deuxième phase. Alors que la partie constructive a reçu les dernières retouches, la machine doit maintenant prendre vie grâce à l'implémentation de la technique de commande et de régulation. Un montage de laboratoire comprenant les éléments d'entraînement et de commande ainsi que l'unité de montage sera exposé lors du "Colloque de Munich".
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24