Changer de langue :

LENČEK STANE S.P.,Stane Lenček,Radomlje, Slovenia
iglidur® Tribo-Tape V400 résout les problèmes d'usure
Pour réduire l'usure de sa fraiseuse, le fabricant a misé sur l'iglidur® Tribo-Tape en matériau iglidur® V400. Avec un minimum d'interventions sur la machine, il s'agissait d'une solution particulièrement économique qui fonctionne maintenant depuis un an sans défaillance.
Outre sa résistance à l'usure, iglidur® V400 convainc par sa résistance à des températures allant jusqu'à +200 C et par sa grande résistance aux fluides.
Une résistance à l'usure extrême par rapport aux matériaux standard
Les matériaux du film ont pu démontrer leur grande résistance à l'usure dans le laboratoire d'essai interne de 2750 mètres carrés. Lors d'un test d'usure contre une tige en acier inoxydable, les quatre rubans Tribo ont convaincu avec des valeurs jusqu'à 10 fois supérieures à celles des tissus de verre PTFE et des composés de bronze PTFE. De plus, les matériaux sont abrasifs, ne nécessitent pas de lubrification et ne nécessitent pas d'entretien.
La facilité d'usinage - la découpe est possible au moyen de ciseaux - et le dos autocollant en option du Tribo-Tape offrent des possibilités d'utilisation presque illimitées.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24