Changer de langue :

utilisés avec succès par exemple sur les pièces rapportées extensibles des tables de pose ou dans le siège du véhicule, dans les tunneliers, entre autres sur l'érecteur et sur les différentes grues de manutention des matériaux. Outre les chaînes électroniques et les câbles robustes pour le déplacement, nous vous proposons également des systèmes de chaînes prêts à être montés, qui vous permettent de réduire considérablement les frais d'approvisionnement, de logistique et de montage.
Avec nos paliers lisses en plastique fonctionnant à sec, utilisés par exemple dans les réglages des sièges de conducteur et des toits de cabine, vous réduisez à zéro les coûts de lubrification et d'entretien régulier.
Les paliers sans entretien permettent de régler en toute fiabilité sièges et écrans ou de stocker des commutateurs de maître. Si elles sont réglées électriquement, nos chaînes porte-câbles compactes associées aux câbles chainflex garantissent une alimentation en énergie sûre et silencieuse.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24