Changer de langue :
Pour la découpe de blocs de pierre naturelle dans les carrières
L'utilisation de la scie à câble mobile pour pierres de Schwing GmbH St. Stefan est un instrument très sûr et efficace pour le travail dans les carrières. L'utilisation se fait par le biais d'un panneau de commande sur lequel on peut piloter et surveiller la scie. L'utilisateur a ainsi à tout moment un contrôle total sur le processus de sciage. Grâce à son fonctionnement précis, sa flexibilité et son efficacité, une scie à câble mobile pour pierres est une aide indispensable pour l'industrie des carrières. Elle permet de travailler des blocs de pierre naturelle rapidement et avec précision, ce qui se traduit en fin de compte par des niveaux de productivité plus élevés et une augmentation du chiffre d'affaires.
Images d'application
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24