Les roulements iglidur dans le châssis d'une mini-excavatrice augmentent significativement la durée de vie

Les roulements à billes à gorge profonde fragiles qui supportent les galets de roulement ont été remplacés par des paliers lisses sans entretien.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Palier lisse Giglidur
  • Exigences : Faible absorption d'humidité, résistance à la saleté, capacité de charge, absence d'entretien.
  • Secteur : Machines de chantier ; excavateurs
  • Succès pour le client : Le changement des paliers a permis d'augmenter la durée de vie de la machine et d'accroître sensiblement la disponibilité. Grâce à la nouvelle solution, le client peut également renoncer entièrement aux intervalles de maintenance habituellement courts. Globalement, la stabilité et la capacité de charge de la mini-pelle augmentent.
Conditions extrêmes

Problème

Solution

plus de 900 dimensions de la série iglidur® série G sont disponibles en stock
Excavatrice

Paliers polyvalents économiques en matière plastique

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique