Transporteur de charges lourdes Goldhofer AG

Transporteur lourd télescopique

Les chaînes électroniques permettent de guider les câbles d'une semi-remorque de 70 m de long pour pales d'éoliennes

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Trois chaînes d'énergie de la série E4
  • Exigences : Guidage sûr des câbles sur une longueur de 70 mètres, guidage d'un grand nombre de câbles avec un poids élevé des câbles.
  • Secteur : Véhicules utilitaires
  • Succès pour le client : Avec la E4.1, on a trouvé une chaîne électrique robuste qui offre au client beaucoup de place pour le guidage des câbles ainsi qu'une sécurité de planification grâce au procédé fiable du système.
Transporteur lourd Pale d'éolienne

Problème

Solution

En plus de la longue course du porte-câbles, l'énorme paquet de câbles à déplacer constituait également un défi.

Le système télescopique vu de l'intérieur. Les chaînes d'énergie se déplacent dans un guide à l'intérieur.

Avec la E4.1, on a trouvé une chaîne d'énergie qui offre la robustesse et l'espace nécessaires pour les câbles.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique