Changer de langue :
Du remplissage à la palettisation, les produits doivent souvent passer par différentes sections. Au sein du traitement ultérieur des marchandises, il existe cependant des points critiques comme les compartiments de protection contre l'incendie. Les clapets coupe-feu, qui servent de cloisonnement, doivent toujours être dégagés en cas d'alarme. Pour cela, la société ASH GmbH & Co. KG a développé ce que l'on appelle un convoyeur de retrait. Celui-ci peut se raccourcir et libère ainsi l'espace pour les systèmes de protection incendie. Ce système a été mis en œuvre à l'aide de roulements linéaires igus et de chariots de guidage drylin T.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24