Pas de coincement de la porte de la cabine du chariot élévateur grâce aux guides linéaires sans lubrification

Les rails linéaires drylin guident la porte de la cabine en toute sécurité et sans entretien, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Fiche technique

  • Ce qui était nécessaire : drylin W palier lisse linéaire
  • Exigences : En cas de chocs et de fortes vibrations, il fallait permettre un guidage sûr de la porte de la cabine. Le chariot élévateur est en outre utilisé à l'extérieur et est exposé à la poussière et à la saleté.
  • Secteur : Intralogistique
  • Succès pour le client : Grâce au remplacement par des roulements drylin, le client a obtenu un système entièrement exempt de lubrification et d'entretien, qui absorbe les chocs et les vibrations et qui est résistant à la poussière et à la saleté.
Porte de cabine avec roulements linéaires drylin

Problème

Solution

Porte de cabine avec palier linéaire drylin
Porte de cabine avec palier linéaire drylin

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique