Réaliser des économies immédiates avec le chainflex® CASE

CFCASE
CFCASE
  • Solution requise : une solution moderne pour dérouler la longueur de câble souhaitée sans chute, éviter les emballages, gagner du temps, améliorer la situation du stockage
  • Exigences : les câbles requis ont été appréciés par le personnel de maintenance et déroulés avec un complément de sécurité dans l’entrepôt, la plupart du temps avec des chutes. BSH était donc à la recherche d’une solution qui minimise les chutes et la perte de temps liées au déballage et à l’enroulement sur des tourets.
  • Secteur : appareils électroménagers
  • Avantage pour le client :
    • pas de chutes
    • Économies allant jusqu’à 84 % sur les frais de port grâce à l’envoi par livreur de colis
    • Gain de temps et économies de matériau grâce à une manipulation simple et à un entreposage compact
    • Plus de 17 % d’économies sur les variantes grâce à un double stockage

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique