Changer de langue :
Ce système de chariots élévateurs permet d'approvisionner automatiquement les grands magasins. Les fourches télescopiques peuvent être levées et abaissées, ouvertes et fermées. Pour garantir un bon fonctionnement, une alimentation électrique fiable doit être assurée. De plus, un câble de données doit transmettre des signaux des cellules photoélectriques à l'unité de commande. Pour pouvoir garantir cela durablement et sans rupture de câble, on a utilisé des chaînes électroniques d'igus.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24