Il est possible de choisir parmi une multitude de matériaux différents, de sorte qu'il existe un matériau de coussinet et de bague de guidage adapté à chaque matériau d'arbre, qu'il soit tendre ou trempé. Les matériaux iglidur sont testés de manière approfondie en laboratoire. Sur la base des résultats des tests, leur durée de vie peut ensuite être calculée à l'aide des outils en ligne gratuits d'igus.
Dans les véhicules bidirectionnels équipés de nacelles élévatrices ou de grues, on utilise en outre des chaînes porte-câbles et des câbles chainflex, car tous deux se distinguent par leur énorme capacité de charge. Les chaînes électroniques d'igus sont également soumises à des tests approfondis. On peut ainsi s'assurer de leur longévité et de leur stabilité, même en cas d'intempéries, de vibrations, de chocs et de sollicitations fréquentes. De plus, leur matériau et leur structure permettent de réduire le poids. Si les chaînes électroniques sont en outre équipées de câbles chainflex à sécurité intégrée, la durabilité de l'application est encore plus élevée. Ces câbles sont spécialement conçus pour des sollicitations élevées, résistent aux plus petits rayons de courbure et mouvements de torsion et bénéficient d'une garantie de 4 ans. Les câbles chainflex sont également résistants aux intempéries et supportent la chaleur et le froid malgré une utilisation permanente.