Changer de langue :
Sous la carrosserie, une protection solide contre les éclats de pierre est requise. De plus, les câbles doivent être passés en toute sécurité afin que les batteries puissent être facilement retirées pendant l’entretien. Pour cette raison, des chaînes porte-câbles et câbles robustes sont souvent utilisés sur les boîtiers de batteries des trains. Les deux composants sont également disponibles sous forme de système readychain prêt. Il s’agit d’une chaîne porte-câbles préassemblée incluant les câbles nécessaires.
Les chaînes porte-câbles igus se caractérisent par leur poids particulièrement faible. Elles sont également conçus pour être particulièrement stables et durables. Combiné aux câbles chainflex, le résultat est une équipe particulièrement infaillible qui évite les ruptures de câbles ainsi que les effets tire-bouchons. Les câbles chainflex, extrêmement résistants, peuvent supporter les plus petits rayons de flexion et sont spécialement conçus pour les mouvements de torsion. De plus, les câbles chainflex sont garantis pendant 4 ans.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24