Changer de langue :
Le réseau ferroviaire est soumis à des charges de plus en plus élevées, étant donné que de plus en plus de personnes et de marchandises sont transportées par le rail. Cela entraîne également une charge plus importante pour les aiguillages. Il faut donc des composants qui résistent aux contraintes permanentes. C'est pourquoi les paliers lisses et les rondelles de butée iglidur en polymères haute performance sont utilisés dans les dispositifs d'aiguillage. La durée de vie de ces paliers lisses peut être calculée à l'aide des outils en ligne gratuits d'igus.
Un fonctionnement continu du dispositif à languettes doit être garanti malgré les intempéries et les vibrations. Les paliers lisses iglidur sont parfaitement adaptés à cette utilisation. Tous les matériaux iglidur contiennent des lubrifiants solides incorporés qui rendent superflus la lubrification et l'entretien supplémentaires. Ils sont pleinement opérationnels même par temps chaud et froid et, grâce à la composition de leur matériau, ils sont exempts de corrosion. Grâce à la répartition de la charge sur une grande surface, les paliers lisses iglidur peuvent être combinés dans des dispositifs à languettes aussi bien avec des arbres souples qu'avec des arbres trempés.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24