Positionnement sans graisse dans une lampe design

Lampe de mobilier avec palier lisse iglidur G sur le bras pivotant.
  • quoi avait-on besoin ? Des paliers lisses aussi légers que possible pour les paliers dans le réglage horizontal et vertical.
  • Secteur : Construction de meubles Exigences
  • : faible poids, longue durée de vie, pas de lubrification externe ni de maintenance.
  • Solution : palier lisse iglidur G
  • Succès pour le client : Réglage propre et aisé de la lampe avec une grande résistance à l'usure
Lampe avec axes de mouvement réglables pour les directions X, Z et de rotation.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique