Changer de langue :
Cette année encore, une œuvre d'art unique enrichira le paysage culturel vivant de la ville américaine d'Austin, au Texas. Baptisée "Kempelen's Owls" (les hiboux de Kempelen), cette sculpture interactive représente deux hiboux de Virginie de 3 mètres de haut, originaires du Texas. Les couronnes d'orientation sans lubrification et sans entretien d'igus créent un moment de surprise pour les visiteurs
"La plage de charges axiales et dynamiques est en fait surdimensionnée pour le poids de la tête de la chouette, mais elle nous donne de la sécurité au cas où les visiteurs grimperaient sur la chouette ou tireraient sur sa tête".
Dan Sternof Beyer, fondateur et directeur créatif de New American Public Art
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24