Machine d'exposition avec guidages linéaires courbés

Le making of - Léger, silencieux et bon marché, mais aussi prêt pour l'IHM ?

Fiche signalétique

  • Ce qui a été nécessaire :
    • Guidages linéaires courbes en combinaison avec des chariots de guidage
    • Chaînes porte-câbles
    • Commande & Entraînement
  • Exigences : Les composants devaient être particulièrement légers afin de ne pas augmenter sensiblement le poids à porter. En outre, aucune graisse ou huile ne doit salir les visiteurs du salon qui pourraient s'approcher de la construction dans la cohue. De plus, le montage/démontage doit pouvoir se faire de manière intuitive, sans instructions, afin de pouvoir être monté rapidement sur le salon.
  • Produits utilisés:
    drylin® W Guidages linéaires courbés
  • Conclusion : les guidages linéaires utilisés offrent une grande capacité de charge, sont absolument propres et ne nécessitent ni entretien ni lubrification. Ils ont également une longue durée de vie. Pour le transport de la machine d'exposition, les produits d'igus sont extrêmement légers grâce aux matériaux aluminium et plastique. La machine d'exposition a fonctionné pendant toute l'IHM et n'est pas encore tombée en panne une seule seconde.
CompactChart

Problème

Solution

Images d'application :

Configurateur

Bouton_Icône - Configurateur

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique