Changer de langue :

Lauréat du manus vert 2025 :
Cette installation de TSE, premier producteur d'énergie solaire en France, permet une double utilisation des terres agricoles : une couverture de cinq mètres de haut composée de panneaux solaires orientables produit de l'électricité et protège en même temps la surface cultivée. Les panneaux donnent de l'ombre ce qui diminue l'évaporation. ils améliorent les réserves d'eau dans la terre et protègent les plantes des températures élevées et de la grêle. La surélévation importante laisse de la place pour les grandes cultures, les grosses machines et peut être équipée en série d'un système d'arrosage réduisant la consommation d'eau de 30 %.
Comme les panneaux solaires ne sont pas fixes mais orientables et qu'ils suivent la position du soleil, ils permettent un rendement énergétique plus important. Afin que ce mouvement puisse se faire de manière fiable avec un minimum de maintenance, TSE mise sur des paliers à semelle igubal sans graisse.

Ce qu'il fallait : Paliers auto-aligneurs sur les profils quadrilatères orientables des panneaux solaires
Exigences : Faible poids, fonctionnement sans graissage, résistance aux UV, aux produits phytosanitaires ainsi qu'aux températures élevées et basses, grande résistance à la charge statique, compensation d'angle
Secteur : énergies renouvelables, photovoltaïque
Un succès pour le client : avec les paliers à semelle igubal ESQM spécialement conçus pour une utilisation dans les systèmes de trackers solaires, TSE économise la maintenance et donc les frais d'exploitation de l'installation. La structure du palier en deux parties et la calotte compensatrice d'angle simplifient en outre la conception et permettent un montage rapide et facile.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24