Trancheuse

Pour la coupe de charcuterie ou de fromage et la pose de pellicules pour séparer les tranches

Portrait :

  • De quoi avait-on besoin ? Des guidages linéaires et paliers lisses pouvant être en contact avec des denrées alimentaires & étant faciles à nettoyer
  • Exigences : peu d'entretien/pas d'entretien du tout, conformité alimentaire, facile à nettoyer
  • Produits utilisés : Technologie linéaire, paliers lisses iglidur®
  • Succès pour le client : économies de graisse et d'huile, temps de maintenance réduit
Système de coupe et d’alimentation pour bandes industrielles avec moniteur et convoyeur.

Produits utilisés

Guidage linéaire drylin W avec chariot et rails profilés.

Technologie linéaire drylin

Paliers lisses iglidur j et iglidur g en plastique et en métal.

Paliers lisses iglidur

Problème

Solution

Connecteur de robot sur le boîtier de la machine.
Guidage linéaire avec un élément de liaison vert dans une structure de machine.
Machine avec capot incliné et panneau de commande en usage industriel.
Système d’emballage avec convoyeur, écran de commande et unité de tri inclinée.

Configurateur

Livre blanc sur la technologie linéaire drylin avec graphiques, photos et aperçu des paliers lisses.

Télécharger le livre blanc (en anglais)

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique