Changer de langue :
Des produits polymères légers et des robots hautes performances révolutionnent l'automatisation de la production et permettent de manipuler efficacement des plaques de polystyrène de 1x2m.
La société BoKa Automatisierung GmbH est une entreprise en plein essor qui s'est spécialisée dans l'automatisation et la robotique dans l'industrie. Leur objectif principal est d'automatiser les installations existantes afin de permettre une production plus efficace des biens. Pour ce faire, ils comptent sur le soutien et les solutions produits d'igus®.
Pour la réalisation d'un bras de préhension léger mais néanmoins solide, capable de porter des plaques de polystyrène de 1x2m, le choix s'est porté sur drygear® Apiro®.
Pour le mécanisme de déplacement des grandes plaques, BoKa Automatisierung GmbH a fait appel à un robot de FANUC Europe. Ce robot est en mesure de porter les panneaux en combinaison avec un 7e axe guidé par un guidage linéaire et une chaîne énergétique d'igus®.
Cette application illustre comment l'association de produits polymères légers et de robots hautes performances permet d'obtenir un processus d'automatisation de la production Lean parfait.
Les applications possibles peuvent être dans le
On peut y utiliser des réglages de couloirs, des tâches de pousseur, des engrenages avec différents rapports de transmission, des tables tournantes et des axes de rotation. La boîte à engrenages peut être motorisée ou utilisée pour des réglages manuels.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24