Traitement du poisson avec une durée de vie élevée

Plus de 3 000 heures de fonctionnement au lieu de 450 grâce aux paliers iglidur dans une machine de transformation du poisson

Fiche signalétique

  • Ce dont on avait besoin : des paliers lissesiglidur
  • Exigences : grande fiabilité et absence d'entretien de tous les composants, car aucun travail de maintenance ne peut être effectué sur la machine à bord du bateau.
  • Branche : technique alimentaire
  • Succès pour le client : Grâce à de nouvelles chaînes à rouleaux inoxydables " "12 B-2" de Wippermann Engineering avec des paliers hautes performances iglidur dans les articulations de la chaîne, la durée de vie a pu être augmentée de manière significative de 400 à 450 heures à plus de 3000 heures de fonctionnement.
Grand navire dans le port, vu de face et de côté.

Problème

Solution

Transmission à chaîne avec pignons dans une machine.
Maillon de chaîne avec bague et liaison par axe dans un assemblage mécanique.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique