Paliers lisses pratiquement sans usure pour des accélérations élevées dans les éjecteurs de produits

Des paliers lisses en plastique permettent des accélérations maximales dans un moteur linéaire pour installations d'emballage.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Paliers lisses en plastique en iglidur J
  • Les exigences : L'entreprise d'automatisation recherchait des composants permettant une réduction drastique des masses constructives non motrices en mouvement et une technologie de palier et de guidage permettant des accélérations jusqu'à environ 250 m/s2 (25 g).
  • Secteur : Technique d'emballage
  • Un succès pour le client : Les tests d'endurance réalisés dans l'entreprise ont montré que même après plusieurs millions de cycles de levage et un parcours de quelques milliers de kilomètres, aucune abrasion ni usure notable n'a pu être constatée sur les tubes en PRFC et sur les paliers lisses J en iglidur.
Unité d’entraînement linéaire avec chariot et support pour caméra ou capteur.

Problème

Solution

Accouplement à trois axes dans un support métallique.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique