Changer de langue :
Dans cette machine de production, de petites pissettes en plastique doivent passer d'une table tournante à une petite ouverture pour être acheminées vers le convoyeur. Au point de transition, il y avait constamment des perturbations dues à des bouteilles coincées ou renversées. L'iglidur Tribo Tape a permis d'éliminer la zone problématique de la machine. Les bouteilles glissent désormais parfaitement sur le ruban adhésif, qui est lavable et résistant à l'usure, sur le convoyeur.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24