Changer de langue :

Les mouvements du robot de palettisation sont complexes,
Jusqu'à 17 formats différents sont traités par le système de conditionnement Skinetta - et ce à grande vitesse. Dans ce cas, il s'agit de médicaments génériques qui sont conditionnés dans des flacons en verre de 2 à 100 ml. Jusqu'à 350 flacons de 2 à 100 ml peuvent être emballés par minute dans des cartons.
Cliquez ici pour voir les produits utilisés
Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes dans les domaines les plus divers
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24