Changer de langue :
Dans cette installation d'emballage de SRC, des bougies sont transportées sur un tapis roulant vers une position où elles doivent être emballées. Avant d'être emballées, elles doivent être transportées jusqu'à la station. Pour cela, il fallait un système linéaire qui ne soit pas affecté par la paraffine. Il devait en outre être fiable, léger et ne nécessiter ni lubrification ni entretien. Les systèmes traditionnels avec guidages à recirculation de billes s'encrassaient rapidement, ce qui interrompait le fonctionnement de l'installation. Avec les guidages linéaires drylin ZLW et les paliers lisses iglidur J, le problème est résolu - la machine fonctionne sans problème.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24