La chaîne porte-câbles multi-axes sur les robots de palettisation augmente la durée de vie des câbles

Le spécialiste des installations d'emballage fait confiance au guide-câbles triflex avec système de rétraction

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Chaîne porte-câbles triflex R avec module universel triflex RS
  • Exigences :  La chaîne porte-câbles devait protéger durablement tous les câbles sous fonctionnement continu du robot de palettisation et devait également pouvoir supporter des mouvements de torsion.
  • Secteur : Robotique
  • Succès pour le client : Avec la chaîne porte-câbles triflex et son module de retrait, la sécurité et la longévité des câbles sont garanties. Les arrêts coûteux des installations appartiennent désormais au passé.
Un robot industriel palettise des boîtes avec le système de guidage de câbles igus triflex RS.

Problème

Solution

La chaîne porte-câbles triflex RS guide les câbles du robot de palettisation.
Pièces et inserts Triflex RS dans un insert en mousse pour un robot de palettisation.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique