Changer de langue :

Applications robotiques : Une alimentation en énergie sûre pour les mouvements multidimensionnels.
Dans de nombreux domaines de la production, de la technique de montage et de la manutention, rien ne fonctionne plus sans robots. Ils exécutent des mouvements multidimensionnels très complexes en très peu de temps. Le robot place les ampoules ou les flacons de médicaments remplis, palette par palette, dans une caisse à claire-voie. Le nombre de conduites électriques et pneumatiques librement suspendues doit être regroupé. Les mouvements spécifiques que le robot effectue stressent fortement les lignes d'énergie. L'amas confus d'innombrables câbles électriques et pneumatiques a finalement pu être regroupé dans triflex® R. Aujourd'hui, l'ensemble de l'installation a déjà un aspect compact et propre au premier coup d'œil.
Cliquez ici pour voir les produits utilisés
Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes dans les domaines les plus divers
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24