Changer de langue :
Les dernières années de sécheresse ont rendu l'abattage des arbres au marteau et au coin de plus en plus dangereux. Les branches mortes tombent à la moindre secousse. L'entreprise Forstreich de Fribourg a donc développé un coin d'abattage radiocommandé fonctionnant sur batterie.
Le forestier place le coin dans le trait de scie et démarre l'abattage en respectant une distance de sécurité d'au moins dix mètres. Pour le mouvement linéaire du coin d'abattage, les constructeurs utilisent des rails doubles et des paliers-logements de type drylin W. Des paliers lisses de la série iglidur G sont également utilisés. Ces composants permettent d'absorber des forces radiales élevées sur une longue durée de vie - même en présence de saleté, de sable et de sciure.
Secteur : Sylviculture
Exigence du client : Longue durée de vie malgré la saleté et les forces radiales élevées.
Solution d'igus : guidage linéaire W drylin, palier lisse Giglidur
Forstreich GmbH reçoit le manuscrit d'argent pour l'utilisation de paliers lisses iglidur et de guidages linéaires drylin dans un coin d'abattage.

Quand utiliser des paliers lisses en plastique et quand utiliser des guides linéaires à recirculation de billes ?

Jugez par vous-même de la qualité de nos guidages sur rails drylin W avec notre boîte d’échantillons.
Télécharger la brochure
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24