Changer de langue :

Ils sont économes en énergie grâce au procédé de moulage par injection et sont fabriqués à partir de matériaux 100 % recyclables : Avec nos cadres de vélo en plastique, nous ouvrons de nouvelles voies dans la construction durable de vélos. Avant que le cadre n'arrive en fin de vie, qu'il ne soit transformé en regranulat et recyclé, il offre encore de nombreux avantages à ses utilisateurs. Il est résistant à la corrosion, très solide et durable, et dispose d'une excellente stabilité et rigidité, ce qui assure une direction précise et une transmission optimale de la force. En même temps, il offre un grand confort, même lors de longs trajets, car les propriétés amortissantes du matériau permettent de réduire la fatigue musculaire due aux chocs et aux vibrations.
Qu'il s'agisse d'un look minimaliste ou de couleurs voyantes, la fabrication par moulage par injection permet des designs créatifs et des possibilités d'adaptation individuelles.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24