Davier rotatif fiable avec roulements de couronne de pivotement résistants à l'eau salée

Yacht avec plateforme de baignade rabattable et annexe au port.
  • Ce qui était nécessaire : Deux couronnes d'orientation pour la rotation de la colonne verticale du bossoir. Exigences : résistance à
  • l'eau salée / à la corrosion, sans entretien, longue durée de vie, frottement minimal, sans jeu, léger, silencieux
  • Secteur : Bateaux / bateaux de plaisance
  • Succès pour le client : Avec deux couronnes d'orientation iglidur PRT, montées en haut et en bas de la colonne verticale, le bossoir peut être tourné facilement et silencieusement. Les anneaux qui se déplacent sur des éléments coulissants plats en plastique absorbent sans problème les forces qui s'exercent. Comme les roulements fonctionnent à sec, sans graisse supplémentaire, la saleté qui adhère, la corrosion due au contact permanent avec l'eau salée et l'entretien régulier ne sont pas un problème.

Couronnes d'orientation iglidur PRT

Composant igus rond avec un trou central et plusieurs trous de montage.

Configurateur PRT

Roulement d’orientation avec dessin technique en arrière-plan.

Problème

Solution

Les roulements à couronne PRT soutiennent un bossoir dans le compartiment du bateau.
Toit du bateau avec un bras déployé au-dessus du bassin du port.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique