Porte de catamaran glissant durablement sans frottement avec une technique linéaire sans lubrification

Portrait

  • Ce qui était nécessaire : Guide pour le réglage de la porte
  • Exigences : Résistance à l'eau salée et aux changements de température, longévité, coulissement silencieux et sans à-coups, mouvement facile et sans entretien, aspect visuel de qualité.
  • Secteur : Construction navale et de bateaux
  • Succès pour le client : Montage rapide, aucun entretien supplémentaire nécessaire, solution résistante aux intempéries
Poste de pilotage dans un bateau d’excursion vitré, avec sièges et vue sur le parc.
Poste de pilotage dans un bateau d’excursion vitré, avec sièges et vue sur le parc.
Mécanisme de bateau avec profils métalliques et tube noir sur plancher en tôle striée.
Mécanisme de bateau avec profils métalliques et tube noir sur plancher en tôle striée.

Sans problème même par temps changeant

Produits utilisés

Élément de guidage drylin WJRM-21 en métal avec trous.

Patin hybride WJRM-21-16

Palier linéaire avec arbre de guidage et trous de fixation.

Rail WS-16

Palier lisse drylin WJRM-21 sur un arbre, détouré sur fond blanc.

Plus d'informations sur les patins hybrides

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique