Les paliers en polymères remplacent les paliers métalliques et céramiques dans les moteurs annulaires

Aucun problème de pollution, d’eau salée et de chocs

Profil

  • Ce qu’il fallait : paliers lisses pour le moteur annulaire
  • Exigences : Les logements et le moteur sont en permanence sous l’eau. Les paliers doivent donc fonctionner en permanence en cas de forte teneur en sel et de contamination potentielle. De plus, on recherchait les paliers les plus légers possibles, car tout poids supplémentaire devait être compensé en augmentant la taille de la transmission.
  • Industrie : construction navale
  • Succès pour le client : Les paliers en polymères se sont révélés être la meilleure solution pour cette application : contrairement aux solutions métalliques, ils sont résistants à la corrosion et légers. Et comparés aux paliers en céramique, ils ont une limite de charge plus élevée et sont très résistants à l’usure.
Modèle avec deux grandes hélices sur une plateforme d’essai ou de démonstration.

Palier lisse iglidur J

Douille iglidur J SM pour l’amortissement des vibrations.
  • Excellents coefficients de frottement
  • Faible absorption d’humidité
  • Grande résistance aux produits chimiques

Boîte d’échantillons gratuite

Boîte d’échantillons igus avec paliers lisses iglidur et brochures d’application.

Problème

Solution

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Christophe GARNIER

Responsable Division iglidur®

01.85.16.02.97Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique