Changer de langue :
Le voilier Seascape 24, récompensé par un prix, est un petit croiseur rapide axé sur la performance, mais qui permet aussi de partir tranquillement en croisière. Le système de direction est une construction à double gouvernail qui permet un contrôle total même à grande vitesse. Pour que le double gouvernail fonctionne de manière fiable, les constructeurs ont utilisé des rotules en plastique KARM d'igubal pour les liaisons. Le fait qu'elles soient robustes, à très faible frottement, sans jeu et totalement exemptes de corrosion en fait un composant parfait pour cette application.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24