Systèmes de levage pour yachts

Les chaînes porte-câbles et les chaînes profilées sont utilisées dans les systèmes de levage pour les yachts.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Chaînes porte-câbles de la série E4; guides profilés linéaires drylin® W; palierslisses iglidur ®
  • Exigences : haute résistance à la corrosion, utilisation dans des espaces restreints, longue durée de vie, sans lubrification ni entretien, rayon de courbure
  • réduit. Secteur : Bateaux/yachts
  • Succès pour le client : les types de chaînes et les matériaux ont été testés spécialement pour l'application ; les chaînes électroniques en igumid offrent une grande stabilité et une longue durée de vie tout en étant économiques, les guides profilés drylin® résistent à la corrosion et se déplacent sans problème même sur des bateaux pesant jusqu'à 600 kg.
Yacht

Problème

Solution

Système d'entraînement
Guides profilés W drylin
Chaîne d'énergie E4
Chaîne porte-câbles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique