Changer de langue :

La part des composants électroniques ou électromécaniques dans les véhicules ne cesse de croître depuis des années. L'amélioration du confort et les exigences croissantes en matière de sécurité favorisent cette évolution. Le faisceau de câbles, qui est responsable de l'alimentation de tous ces composants, est ainsi le deuxième composant le plus lourd dans de nombreuses automobiles, juste après le moteur. Les actionneurs constituent une grande partie des éléments à alimenter en courant et en signaux. Ces petites unités transforment les signaux et impulsions électriques en mouvements mécaniques et sont par exemple responsables de l'actionnement du ou des papillons lorsque l'on accélère, de la fermeture automatique des hayons et des portes ou du déplacement et du positionnement d'un siège. Les domaines d'application sont multiples, on trouve des actionneurs dans toutes les parties du véhicule.

La transmission des mouvements et des forces est assurée, entre autres, par des roues dentées aux géométries généralement complexes. Afin d'augmenter l'efficacité des actionneurs et de minimiser les bruits, la société igus propose également depuis 2020 des roues dentées et des éléments de denture en matériaux iglidur connus et spécialement testés dans le laboratoire igus et optimisés sur le plan tribologique.
Grâce aux formules innovantes des matières plastiques hautes performances iglidur, nous obtenons, avec des propriétés de matériau améliorées, un fonctionnement plus silencieux, un couple plus faible et donc une consommation de courant plus faible dans l'unité d'entraînement.
L'objectif est d'éliminer les graisses utilisées dans le processus de montage. Les pannes dues à l'absence, au mauvais dosage ou à l'écoulement de la graisse doivent ainsi être évitées. Le processus de fabrication d'un actionneur est simplifié et moins coûteux.
En fonction des paramètres qui prévalent dans votre application, nous vous conseillons sur le matériau et la technique d'outillage adéquats pour mettre en forme votre roue dentée individuelle (composant à denture) par moulage par injection en toute sécurité. Nous accordons une attention particulière à l'obtention de la qualité de denture requise, car cette caractéristique géométrique détermine, outre les propriétés du matériau, la qualité de l'actionneur, surtout en termes d'acoustique.