Véhicule vu de côté en mouvement sur la piste de course.

De l'énergie solaire pour traverser le désert

L'équipe Sonnenwagen mise sur la technique des paliers lisses igus à longue durée de vie dans une voiture à énergie solaire

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : des chapes igubal en iglidur J ; des paliers lisses en iglidur J, G et I3; des engrenages robolink.
  • Exigences : des paliers résistants à l'usure et légers qui fonctionnent de manière fiable à distance aux endroits les plus divers sur le chariot solaire.
  • Secteur : automobile
  • Succès pour le client : Nos paliers lisses ou chapes sont utilisés dans le mécanisme télescopique du couvercle solaire, dans le volant, dans la suspension des roues arrière et dans le boîtier de direction, dans les charnières du verrouillage du couvercle et sur le couvercle de la voiture solaire. Grâce à leur légèreté, leur résistance à l'usure et leurs propriétés antivibratoires, ils optimisent le comportement routier et permettent d'atteindre des vitesses de 140 km/h et plus.
Véhicule solaire avec composants iglidur sur une route poussiéreuse dans un paysage australien.

Problème

Solution

Des paliers à bride igubal à réglage automatique ainsi que des paliers lisses iglidur G sont utilisés dans le mécanisme télescopique pour le couvercle solaire.

On retrouve également les rotules igubal d'igus dans le volant.

La direction est constituée d'une construction particulière. Une transmission robolink permet d'orienter manuellement les roues arrière à l'aide d'un arbre flexible et d'un volant.

Dans le système de direction, on trouve en outre d'innombrables points d'appui qui sont équipés d'iglidur J. Ce roulement permanent à longue durée de vie assure un logement sans lubrification et sans entretien dans la voiture solaire.

Un point d'appui particulièrement important : la suspension des roues arrière. Ici aussi, les jeunes ingénieurs ont misé sur l'iglidur J, un matériau durable.

Pour une entrée et une sortie rapides, des paliers imprimés en tribo-polymère iglidur i3 sont utilisés dans le mécanisme du couvercle.

L'expert en ligne des paliers lisses aide à faire son choix

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique