Le support durable du circuit réduit les bruits dans la cabine du conducteur

Meilleur confort de changement de vitesse, moins de vibrations : Paliers à bride iglidur G résistants à l'usure dans la boîte de vitesses

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : iglidur G Palier à bride; iglidur G Rondelles de butée
  • Exigences : palier résistant à la flexion et à la fatigue, qui réduit les bruits provoqués par les vibrations dans la cabine du conducteur et qui fonctionne de manière fiable et sans entretien dans le circuit.
  • Secteur : Industrie automobile
  • Succès pour le client : Les vibrations et les bruits dans la cabine ont été réduits grâce aux paliers à bride iglidur résistants à la flexion ; un frottement réduit et la résistance à l'usure des paliers augmentent la durée de vie de la solution et la rendent sans entretien ; en même temps, les coûts de fabrication ont été réduits
Palier du bras oscillant

Problème

Solution

Palier du bras oscillant
Palier du bras oscillant

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique