Rotules pour un changement de vitesse précis en cas de sollicitation élevée dans les rovers MG

  • Ce qui était nécessaire : igubal Rotules
  • Exigences : forte sollicitation due aux nombreux changements de vitesse au fil des ans, longue durée de vie et précision durable du roulement.
  • Secteur : automobile
  • Succès pour le client : le roulement s'est adapté exactement à l'espace de montage disponible ; pour une fraction du coût, le client obtient un roulement à rotule très résistant, qui fonctionne à long terme avec une grande précision et sans entretien ; le constructeur automobile part du principe que les roulements eux-mêmes dureront toute la durée de vie des voitures.
Douille en plastique fendue et tige noire sur du carton.

Problème

Solution

Composant noir sous un rail de guidage en métal.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique