Changer de langue :
Cette direction reste absolument précise, même sur les routes accidentées. Les paliers lisses iglidur utilisés dans la biellette de direction y veillent. Contrairement aux paliers métalliques habituellement utilisés, ils n'ont pas besoin d'être graissés. De plus, ils ne se desserrent pas avec le temps, mais restent fonctionnels même en cas de fortes vibrations ou de variations de température importantes. De plus, ils sont absolument résistants à la saleté et à l'humidité.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24