Changer de langue :
Grâce à un arbre agitateur, ce fertiliseur fonctionne de manière fiable et sans perte d'engrais. En raison des énormes propriétés corrosives de l'engrais, les roulements à billes conventionnels devaient toujours être fortement lubrifiés, ce qui était compliqué en raison de la structure étroite du caisson. Depuis l'utilisation des rotules igubal, ces travaux d'entretien fastidieux ne sont plus nécessaires. De plus, les coûts sont réduits puisque le graissage des roulements n'est plus nécessaire.
Modern agriculture science and technology Co, Ltd, Junping Zhou, Beijing, Chine
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24