Changer de langue :
Quel est le point commun entre les producteurs laitiers qui protestent et la construction de machines agricoles ? Ils sont soumis à une forte pression sur les coûts. Cela a pour conséquence que les investissements dans la technique agricole doivent apporter des améliorations significatives pour un coût relativement faible. Dans l'exemple suivant, des paliers lisses en polymère optimisés sur le plan tribologique - des paliers spéciaux - assurent une liaison positive sur un composant standard, le cœur de la machine. Depuis de nombreuses années, les paliers lisses en plastique ont fait leurs preuves dans les conditions difficiles du travail dans les champs.
"Nous achetons tous les composants chez le spécialiste concerné, y compris les roulements spéciaux en plastique d'igus. La part des paliers en polymère iglidur va continuer à augmenter dans toutes les machines de notre gamme de produits. Leur stabilité et les avantages en termes de coûts sont tout simplement parfaits".
Bernhard Kohl, ingénieur diplômé (FH), directeur de la construction de FELLA-Werke GmbH
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24