Des paliers résistants à la corrosion ont une durée de vie de plus de 10 ans dans un épandeur d'engrais

Dans cet épandeur en limite de propriété, les paliers igubal très résistants garantissent un fonctionnement sans défaillance.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire :vérin hydraulique
  • Les exigences : Il fallait des composants de roulements résistants à la corrosion et très résistants, qui fonctionnent durablement même à des températures froides.
  • Secteur : Technique agricole 
  • Un succès pour le client : Les roulements igubal ont été mis à l'épreuve à deux reprises pendant une durée de 100 heures à chaque fois à -20 °C et sous l'effet d'une charge de bloc de 4000 N. Cela correspond à une durée de vie de 10 ans. Les propriétés antivibratoires ainsi que la grande capacité de charge et la résistance à la corrosion des chapes y contribuent. Elles représentent en outre une alternative économique aux roulements en acier.
Dispositif d'épandage en bordure d'un distributeur d'engrais

Problème

Solution

Epandeur de fumier AXIS 50.1 W
Epandeur de fumier AXIS 50.1 W
Epandeur de fumier AXIS 50.1 W

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique