Arrosage : flexible et peu encombrant

Les buses de pulvérisation dans les serres sont alimentées par des chaînes électriques, ce qui permet de gagner de la place dans un espace restreint.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Chaînes d'énergie en plastique
  • Exigences : Le système d'aspersion mobile en hauteur nécessite une conduite particulièrement flexible. Celui-ci doit en outre pouvoir être installé dans des espaces particulièrement restreints.
  • Secteur : Agriculture
  • Succès pour le client : Les chaînes d'énergie en plastique permettent un maximum de flexibilité dans l'application et guident en toute sécurité tous les câbles électriques et tuyaux nécessaires. Le système fonctionne ainsi dans un espace très restreint.
Système d’irrigation avec chaînes porte-câbles igus et guidage de tuyaux au-dessus des rangées de plantes dans une serre.

Problème

Solution

Installation industrielle avec chaîne porte-câbles bleue sur une structure métallique.
Grande installation industrielle avec châssis rouge et système de transport dans un atelier.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique