Changer de langue :

Le robot de traite "MIOne" est un système de traite entièrement automatisé pouvant comporter jusqu'à 5 boxes de traite et permettant de traire 24 heures sur 24. Il est conçu pour une utilisation mobile directement dans le champ, de sorte qu'il doit fonctionner de manière fiable dans les conditions ambiantes les plus diverses comme le froid ou la chaleur, l'humidité, etc. De plus, les composants utilisés doivent être résistants aux produits de nettoyage. Les chaînes électroniques de la famille E2/000 sont utilisées ici avec des câbles chainflex.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24