Changer de langue :
Ce robot est destiné à être utilisé lors de missions spatiales. Il est monté sur un système de rails de 15 mètres de long sur lequel il se déplace de manière linéaire. Pour que les câbles de données et d'alimentation soient guidés en toute sécurité, les concepteurs du système ont utilisé une chaîne électrique de la série E4. Celle-ci est non seulement totalement exempte d'entretien, mais elle est aussi très légère et néanmoins stable par rapport aux chaînes d'énergie traditionnelles.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24