Paliers lisses antivibratoires pour le pilotage d'avions ultralégers

En cas de forces élevées, des roulements linéaires drylin sont utilisés dans cette direction d'avion.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : palier lisse drylin
  • Exigences : La direction doit toujours réagir de manière très précise et fluide. En outre, les pédales doivent pouvoir être déplacées facilement, de manière fluide et synchrone. Comme des forces axiales et radiales élevées agissent sur le système de direction, les roulements doivent également pouvoir supporter des forces élevées.
  • Secteur : Aérospatiale, industrie aéronautique
  • Un succès pour le client : Le client a opté pour les roulements drylin pour plusieurs raisons : Ils amortissent les vibrations et ne nécessitent pas de lubrification ni d'entretien. Les propriétés des matériaux permettent d'absorber des forces élevées et le client économise en même temps des coûts à l'achat et en fonctionnement.
Un système de préhension maintient deux sièges dans un gabarit de montage.

Problème

Solution

Axe linéaire igus avec plusieurs chariots et supports violets pour une application de transport ou de positionnement.
Palier linéaire sur un rail avec chariot pour une application technique.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique