Un gain de poids de 80% : des roulements en polymère dans un robot à six roues pour l'exploration de Mars

Dans le rover martien, il fallait un poids faible, une fiabilité et un fonctionnement sans entretien.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Paliers lisses iglidur de la série W300
  • Exigences : Faible poids, grande fiabilité ainsi qu'un fonctionnement sans entretien et sans problème.
  • Secteur : Aérospatiale, espace
  • Succès pour le client : L'utilisation des paliers iglidur a permis d'obtenir plusieurs avantages tels qu'une réduction de l'encombrement ainsi qu'une réduction du poids du palier de plus de 80 %.
Robot à six roues

Problème

Solution

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique