Economies pour les exploitants d'aéroports

Les paliers lisses iglidur défient les conditions agressives dans les applications aéroportuaires les plus diverses

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Palier lisseiglidur
  • Les exigences : Il fallait des paliers qui soient utilisés en permanence à l'extérieur, dans des conditions de froid et de chaleur extrêmes, ainsi que sous l'influence de produits de dégivrage acides. De plus, les matériaux ne doivent pas absorber d'eau, qui sinon gèlerait.
  • Secteur : Aérospatiale, aéroport
  • Succès pour le client : Les paliers lisses iglidur sont légers, robustes, résistants aux intempéries et exempts de lubrifiants, ce qui permet de les utiliser dans le froid extrême. Dans la version iglidur Z, elles sont même certifiées jusqu'à -100 °C. La vaste gamme de produits aide le client à se procurer des solutions pour toutes les exigences auprès d'un seul fournisseur.
Tuyau de ventilation

Problème

Solution

"La gamme de produits iglidur était exactement ce qu'il nous fallait. Légèreté, robustesse, résistance aux intempéries et absence de lubrifiant, tels étaient nos principaux points, certifiés jusqu'à -100 °C dans la version iglidur Z - notre recherche était terminée".

Armin Van der Lelij

Directeur du bureau d'études Quickloading

Raccord de tuyau
Paliers lisses

D'autres exemples pratiques convainquent les exploitants d'aéroports

Paliers lisses
Quickload

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique