Hautes radiations et températures : des roulements dans l'alimentation électrique du rover martien

Les paliers lisses iglidur résistent à des conditions agressives dans le module de courant.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Palier lisseiglidur
  • Exigences : Les paliers lisses doivent résister à des conditions martiennes telles qu'un rayonnement élevé et des températures proches du zéro absolu. Le système doit également résister à la poussière et aux intempéries et être capable de supporter des conditions difficiles depuis le décollage sur Terre jusqu'à l'atterrissage sur Mars.
  • Secteur : Aérospatiale, industrie spatiale
  • Un succès pour le client : Les roulements iglidur fonctionnent également dans des plages de température de -80 °C, n'ont pas besoin de lubrification externe et peuvent également être utilisés sous vide.
Mission ExoMars

Problème

Solution

Mission ExoMars

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique